TU-17S1N8ABUDU
-
Doorvoer voorwand
1606000
Doorvoer voorwand, recht, bajonetvergrendeling, M23, type contactaansluiting: Bus, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm, aantal polen: 17, aansluitmethode: Crimpaansluiting, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag