RC-Z2462 - Kabelklemkorf en schermadapter
1604558

Kabelklemkorf en schermadapter, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 10,5 mm, serie: NC, RC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten