HCC 4-M - Stekerdeel
1600014

Stekerdeel, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 25 A, aantal aansluitingen: 10, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Solide trekontlasting voor stift- en busconnectordeel
Vingeraanrakingsveilig, ook in gedemonteerde toestand