HC-28P1N1280DU
-
Kabelconnector
1590412
Kabelconnector, recht, Schroefvergrendeling, M27, aantal polen: 28, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm, aantal polen: 28, aansluitmethode: soldeeraansluiting, serie: HC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag