HC-A03-I-UT-M - Contactblok
1585210

Contactblok, aantal polen: 3+PE, bouwgrootte: D7, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, schroefaansluiting, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373