Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-BK - Wanddoorvoer
1585045

Wanddoorvoer, met aderaansluiting 1,5 mm2 en 0,5 m litzendraad, bevestigingsschroefdraad: M20 x 1,5, 4-polig, zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP65/IP67 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Efficiënt - bij de toepassing van wanddoorvoeren hoeven de apparaten voor het aansluiten van de kabels niet meer te worden geopend