De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

QPD W 4PE2,5 M25 FC BK - Wanddoorvoer
1582567

Wanddoorvoer, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting (Voor vlakstekerhulzen volgens DIN 46247-2), aantal polen: 4+PE, M25, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, zwart, zonder QUICKON-moer, polarisatie: gepolariseerd

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Efficiënt - bij de toepassing van wanddoorvoeren hoeven de apparaten voor het aansluiten van de kabels niet meer te worden geopend