SAC-6P-M12FS/ 5,0-970/RJ45Q
-
Bussysteemkabel
1575615
Bussysteemkabel, VARAN, 6-polig, TPE, halogeenvrij, zwart, afgeschermd, rechte steker M12 SPEEDCON op RJ45-connector IP20, kabellengte: 5 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
sensortype | VARAN |
aantal polen | 6 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 1 |
bussysteem | VARAN |
Signaalsoort/categorie | VARAN |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
nominale stroom IN | 2 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Kleur | verkeersgrijs A RAL 7042 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 |
Type polarisatie | A (Standaard) |
materiaal | CuZn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
TPU GF | |
TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend | |
zinkspuitgietwerk, vernikkeld | |
NBR | |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PC (Contactblok) | |
PA (Behuizing) |
kabellengte | 5 m |
VARAN [970] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 81 kg/km |
aantal polen | 6 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | VARAN [970] |
Aderopbouw | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,13 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,16 mm |
AWG voedingsspanning | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,25 mm² (signaalader) |
2x 0,38 mm² (voedingsspanning) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,35 mm (signaalader) |
1,5 mm (voedingsspanning) | |
kabelbuitendiameter | 7,80 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | SANTOPRENE halogeenvrij |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal opvulling | garen |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, wit/oranje, wit/groen, groen, oranje |
type afscherming van aderparen | vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad 95 % |
compleet getwist | 1 stergroepering en 2 aders met 2 opvulling |
max. aderweerstand | 77 Ω/m (datakabel) |
isolatieweerstand | 5 GΩ*km (datakabel) |
Impedantie | 100 Ω ±15 % |
bedrijfscapaciteit | 50 nF (datakabel) |
nominale spanning kabel | 125 V (datakabel) |
48 V (voedingsspanning) | |
Testspanning | 2000 V (voedingsspanning) |
max. 700 V AC (datakabel) | |
kleinste buigradius, permanent gelegd | ≥ 93 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | ≥ 93 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 3000000, buigradius: 93 mm, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 1 m/s, Versnelling: 2 m/s² |
Halogeenvrij | volgens DIN EN 50267-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (Kabel) |
omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | 0 °C ... 50 °C (bij installatie) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
-20 °C ... 70 °C (RJ45) |
Artikelnummer | 1575615 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CMM |
Productcode | AF1CMM |
GTIN | 4046356435789 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 407 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 428 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar