SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel
1555729

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 5 m

Productdetails









Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Krachtig: connectoren en kabels met grote aderdoorsnede voor de energievoorziening