SACC-M12FRD-4Q SH PN
-
Dataconnector
1554542
Dataconnector, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, afgeschermd, bus haaks M12, polarisatie: D, snijklemaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm
Productdetails
Algemeen | Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
Montage-instructie | Het poolschema is in het 45°-raster t.o.v. de kabelaansluiting draaibaar |
Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
toepassing | data |
sensortype | PROFINET |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | D |
kabeluitgang | haaks |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 4 mm ... 8 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | neopreen |
materiaal behuizing | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PA 6 |
Materiaal wartel | messing, vernikkeld |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | snijklemaansluiting |
aansluitdoorsnede | 0,25 mm² ... 0,5 mm² (flexibel) |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (massief) | |
Aansluitdoorsnede AWG | 24 ... 20 (flexibel) |
24 ... 20 (massief) | |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-rand) |
0,8 Nm (stiftcontactblok met koppelhuls) | |
3 Nm (wartelmoer met koppelhuls) |
Contactweerstand | ≤ 5 mΩ |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 1,75 A |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | bus |
kabeluitgang kop | haaks |
schroefdraadsoort kop | M12 |
polarisatie | D |
Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (overeenkomstig IEC 11801), 100 Mbit/s |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 85 °C (steker/bus) |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | overeenkomstig IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1554542 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF2CDN |
Productcode | AF2CDN |
GTIN | 4046356166232 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 50 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 49,7 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) |
SCIP | 50dcce9b-5f2e-4094-a162-a9035571984c |
Compatibele producten
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Datakabel 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Datakabel 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - Datakabel 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Datakabel 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Datakabel 1402687
-
ALU-SB - Afschermfolie 1404531
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Gereedschap 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
TSD 08 SAC - Momentschroevendraaier 1212597
-
WIREFOX-D 40 - Stripgereedschap 1212161
-
MICROFOX-SB - Zijkniptang 1212489
Uw voordelen
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar