De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

SACC-MR-4CON-PG 7-M SCO - Connector
1542981

Connector, Universeel, 4-polig, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelwartel Pg7, kabelbuitendiameter 4 mm ... 6 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders