De voorgeconfectioneerde ader-/kabelmarker van de productfamilie WMTB HF-HP ... is gemaakt van het hoogflexibele materiaal polyolefine, dat zich aanpast aan de doorbuiging van de ader of kabel.
Het vlambestendig materiaal heeft een zeer goede treksterkte en wordt door de bevestigingsogen met kabelbinders aan de ader of kabel bevestigd.
WMTB HF-HP (40X12)R
-
Kabelmarker
1523619
Kabelmarker, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1000, hoogte tekstveld: 12 mm, breedte tekstveld: 40 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De ader- en kabelmarkering WMTB HF-HP ... dient voor het coderen en bundelen van aders en kabels voor zowel indoor- als outdoor-toepassingen
Het zeer flexibele materiaal past zich aan de ader en kabel aan
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
De coderingen bestaan uit een halogeenvrij materiaal
Spoorwegtoelating (DIN EN 45545-2) R22, R23, R24