SACB-C-H180 8/16 SCO
-
Aansluitkap
1516713
aansluitkap met geïntegreerde connector met schroefaansluiting, voor sensor-/actorboxen met M12-metalen schroefdraad of QUICKON-aansluiting en steekbare stamcircuitaansluiting, voor 4, 6 of 8 steekplaatsen
Productdetails
Opmerking bij documentatie | Meer informatie over de gebruikte printconnectoren vindt u in de technische gegevens van het artikel MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204 |
Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
Producttype | Aansluitkap |
toepassing | Sensor-/actorbox |
Aantal steekplAatsen | 8 |
polarisatie | A |
led | nee |
nominale spanning UN | 120 V AC |
120 V DC | |
nominale stroom totaal | 10 A |
stroombelastbaarheid per kanaal max. | 2 A |
stroombelastbaarheid per steekplaats | 4 A |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode sensor/actor | M12-busconnector |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
aansluitdoorsnede Signaalleiding flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
aansluitdoorsnede Voeding flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
aansluitdoorsnede AWG Signaalleiding flexibel | 26 ... 16 |
aansluitdoorsnede AWG Voeding flexibel | 26 ... 16 |
Striplengte Signaalleiding | 7 mm |
striplengte van de mantel | 50 mm (stamkabel) |
Aandraaimoment-dekselbouten | 0,35 Nm |
Aansluitingen | |
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH |
1 / 2 (B) = 1 / 2 = GYPK | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 = RDBU | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 = WHGN | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 = BNGN | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK | |
5 / 2 (B) = 5 / 2 = WHYE | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD | |
6 / 2 (B) = 6 / 2 = YEBN | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK | |
7 / 2 (B) = 7 / 2 = WHGY | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 = VT | |
8 / 2 (B) = 8 / 2 = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = UN = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V = BU | |
1-8 / 5 (PE) = PE = GNYE |
statusindicatie aanwezig | nee |
Breedte | 58 mm |
Hoogte | 21 mm |
lengte | 34 mm |
materiaal behuizing | PBT |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal contact stamkabelzijde | Cu-legering |
materiaal contactblok stamkabelzijde | PA |
materiaal contactoppervlak stamkabelzijde | verguld |
kabelbuitendiameter | 7 mm ... 12 mm |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C |
Artikelnummer | 1516713 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF3CCG |
Productcode | AF3CCG |
GTIN | 4017918967444 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 70 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 55,8 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 3d382d47-4db6-4a9c-823f-1fb447fbf873 |
Compatibele producten
-
SACB-4/ 4-L-C GG SCO - Basiselement verdelerbox 1516726
-
SACB-4/ 8-L-C GG SCO - Basiselement verdelerbox 1516739
-
SACB-6/ 6-L-C GG SCO - Basiselement verdelerbox 1516742
-
SACB-6/12-L-C GG SCO - Basiselement verdelerbox 1516755
-
SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Basiselement verdelerbox 1516768
-
SACB-8/16-L-C GG SCO - Basiselementen 1516771
-
SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stamkabelrol 1503328
-
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Stamkabelrol 1503357
-
SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Stamkabelrol 1401690
-
SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stamkabelrol 1503331
-
SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Stamkabelrol 1503360
-
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stamkabelrol 1503344
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Stamkabelrol 1503373
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Stamkabelrol 1559893
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Stamkabelrol 1430938
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Stamkabelrol 1402304
-
UC-EM (17,5X9) - Inklikschildjes 0827490
-
UC-EM (17,5X9) YE - Inklikschildjes 0827494
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Inklikschildjes 0828238
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Inklikschildjes 0828239
-
SZK PZ1 VDE - Schroevendraaier 1206450
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Gereedschap 1212486
-
TSD-M 3NM - Momentschroevendraaier 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Schroevendraaierbit 1212607
-
SF-M BH - Schroevendraaier 1212070
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar