RCK-TGUM/BL12/20,0PUR-U
-
Stamkabel
1514469
Stamkabel, aantal polen: 12, statusindicatie: nee; stamkabelaansluiting: M23-aansluitbus, kabellengte: 20 m, afscherming: nee, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag
Productdetails
Producttype | Stamkabel geconfectioneerd |
aantal polen | 12 |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC |
Aansluitmethode | Vaste aansluiting |
statusindicatie aanwezig | nee |
materiaal behuizing | PUR |
materiaal contact stamkabelzijde | Cu-legering |
materiaal contactblok stamkabelzijde | PA |
materiaal contactoppervlak stamkabelzijde | verguld |
kabellengte | 20 m |
PUR/PVC zwart [PUR] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 107,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 11 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR/PVC zwart [PUR] |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderopbouw voedingsspanning | 42x 0,15 mm |
AWG voedingsspanning | 18 |
aderdoorsnede | 8x 0,34 mm² (signaalader) |
3x 0,75 mm² (powerkabel) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,3 mm ±0,1 mm (signaalader) |
1,8 mm ±0,1 mm (powerkabel) | |
kabelbuitendiameter | 8,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, groen/geel, wit, groen, geel, grijs, roze, rood, zwart, paars |
wanddikte binnenmantel | ≥ 0,15 mm |
wanddikte buitenmantel | ≥ 0,38 mm |
compleet getwist | aders in lagen getwist |
max. aderweerstand | ≤ 53 Ω/km (signaalader) |
≤ 26 Ω/km (powerkabel) | |
isolatieweerstand | ≥ 5 MΩ*km |
nominale spanning kabel | 300 V AC |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 5 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 7,5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 64 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 85 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 1500000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 2 m/s |
vlambestendigheid | DIN EN 50265 |
oliebestendigheid | volgens VDE 0472 deel 803 |
Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1514469 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABRDCA |
Productcode | ABRDCA |
GTIN | 4017918918125 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2.215,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2.209,144 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 743feac4-ed0b-4c83-b458-ec758e53265f |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar