SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector
1507764

Dataconnector, PROFIBUS, INTERBUS, 5-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: B, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6,5 mm ... 8,5 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen