De BLUEMARK E.CARD codeert kaartmaterialen met een innovatieve combinatie van thermische inkjettechnologie (TIJ) en uv-led-uithardende inkten. Deze technologie zorgt voor een hoge afdrukresolutie en weinig onderhoud.
De toepassingsgebieden voor de industriële codering variëren van beschermde schakelkasten tot machines en installaties waarin coderingen worden blootgesteld aan chemische en mechanische invloeden.
De BLUEMARK E.CARD combineert een efficiënt coderingsproces bij de verwerking van UCT-materialen (PC) en zeer duurzame coderingsoplossingen met UC-materialen (PA) en metalen schildjes.
BLUEMARK E.CARD
-
Printer
1506732
Monochrome uv-inkjet-kaartprinter, met automatische materiaalverwerking, intuïtieve gebruikersbegeleiding via het printerdisplay, gegevensuitwisseling via OPC-UA-interface en coderingssoftware, voor codering van UC- en UCT-kaarten, UM-strips en metalen markers.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
KC
Toelatings-ID: R-R-PCK-1506732IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-158964-M1Compatibele producten
Uw voordelen
Aanzienlijke tijdsbesparing vergeleken met UV-inkjetprinters met handmatige materiaalverwerking
Zeer efficiënte markeerprocessen en consistente markeringsoplossingen dankzij een modulair inktconcept
Weinig onderhoud dankzij de eenvoudige vervanging van het hele inktsysteem met elke cartridge
Optimale printresultaten op materialen van kunststof en metaal, dankzij de innovatieve combinatie van TIJ-technologie en UV-led-inkt
Eenvoudige bediening dankzij intuïtieve gebruikersbegeleiding via het printdisplay en de netwerkondersteunde gegevensuitwisseling via OPC-UA-interface en coderingssoftware