QPD STAS 3PE1,5 BK - Connector
1490382

Connector, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 400 V, 16 A AC/DC, zwart, met één QUICKON-moer, kabelbuitendiameter: 7 mm ... 13 mm, Connector voor de motoraansluiting van zonwering, jaloezieën, rolluiken en markiezen

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Compatibel met alle klassieke motoraansluitingen voor zonwering, jaloezieën, rolluiken en markiezen
Comfortabel: eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaalgereedschap
Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
QPD STAK / STAS kan worden gebruikt voor elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik in overeenstemming met IEC 60335
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105