PTFIX 6/6X2,5-MTL BU - Functieverdelerblok
1487215

Functieverdelerblok, Basisklem met voeding en scheidingsmes in de aftakkingen, loskoppeling met schroevendraaier of handmatig, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, Aftakking, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, Aansluitblok, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montage: bevestiging op montagerailadapter, directe montage met flens, Zwevend, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tijd besparen door kant-en-klaar gemonteerde blokken zonder handmatige doorverbinding
Ca. 30 % ruimtebesparing op de montagerail door dwarsmontage
Flexibele toepassing door railmontage, directe montage of plakken
Tijdbesparende aderaansluiting door push-in-insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
Loskoppeling van de stroomcircuits door geïntegreerde scheidingsmessen, bediening door schroevendraaier of met de hand