SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO
-
Ventielsteker
1458538
Ventielsteker, 3-polig, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Ventielsteker A, met 1 led, Schakeling: Z-diode
Productdetails
Producttype | Ventielstekeradapter |
aantal polen | 3 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Maatschets |
|
Breedte | 28 mm |
Hoogte | 28,2 mm |
lengte | 54 mm |
Aansluitmethode | M12-connector |
Aanhaalmoment | 0,6 Nm (Ventielsteker) |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 24 V AC |
24 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Gegevens ventielsteker | |
bevestigingsschroeven | M3 x 29 |
Impulsvermogen | 40 W (bij 100 µs rechthoekige impuls) |
Klemspanning | 70 V (bij 2 mA constante stroom) |
Sperspanning | 50 V |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | 50 (Ventielsteker) |
≥ 100 (M12-connector) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | TPU |
materiaal behuizing ventielsteker | TPU |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PA 66 |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactblok ventielsteker | PA 6.6 |
materiaal contactoppervlak | Sn |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
statusindicatie | led (geel) |
statusindicatie aanwezig | ja |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector haaks M12 SPEEDCON |
aantal polen | 3 |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Ventielsteker A |
materiaal | CuSn (contact) |
Sn (contactoppervlak) | |
PA 6.6 (Contactblok) | |
TPU (Behuizing) | |
beveiligingsschakeling | Z-diode |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker) | -25 °C ... 85 °C (Ventielsteker) |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Ventielstekers | |
normcode | Ventielstekers |
normen/bepalingen | EN 175301-803 |
Artikelnummer | 1458538 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1GDA |
Productcode | AF1GDA |
GTIN | 4046356638982 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 30,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 30,7 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
SCIP | f94a1fbb-1d79-4aec-bedb-3dba08da1bca |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,798 kg CO2e |
Compatibele producten
-
SAC-3P-FS SCO V/.../... - Aansluitkabel 1406702
-
SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FS 345 - Sensor-/actorkabel 1402560
-
SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/M12FS 345 - Sensor-/actorkabel 1402561
-
SAC-3P-M12MS/10,0-PUR/M12FS 345 - Sensor-/actorkabel 1402562
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - Schroevendraaierbit 1212582
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar