SACC-M12FS-4QO-0,75-VA
-
Connector
1440782
Connector, Universeel, 4-polig, bus recht M12, polarisatie: A, snijklemaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4404, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm
Productdetails
Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
Montage-instructie | aderdoorsnede AWG 18 op aanvraag |
Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
sensortype | Universeel |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Maatschets |
|
lengte | 55,5 mm |
sleutelwijdte wartelmoer | 15 mm |
sleutelwijdte contramoer | 15 mm |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 4 mm ... 8 mm |
Behuizingen | |
behuizingsdiameter | 18,4 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | neopreen |
FKM | |
materiaal behuizing | PA 6 |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU |
Materiaal wartel | roestvaststaal 1.4404 |
aderisolatiemateriaal | PVC / PE / PP / rubber |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | snijklemaansluiting |
aansluitdoorsnede | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
Aansluitdoorsnede AWG | 22 ... 18 |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-rand) |
1,5 Nm (Wartelmoer) | |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK |
test-stootspanning | 4 kV |
Contactweerstand | ≤ 5 mΩ |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | bus |
kabeluitgang kop | recht |
schroefdraadsoort kop | M12 |
polarisatie | A |
Signaalsoort/categorie | Universeel |
kabelbuitendiameter | 4 mm ... 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 80 °C (steker/bus) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 50 °C (bij de confectionering) |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | overeenkomstig IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1440782 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF2CCA |
Productcode | AF2CCA |
GTIN | 4046356517003 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 17,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 17,2 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,762 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar