MH-10CL-MULTI-55-PV-BK
-
Kabeldoorvoerplaten
1424584
Kabeldoorvoerplaten, aantal kabels: 10, kabelbuitendiameter: 6x 2 mm ... 8 mm, 2x 2 mm ... 18 mm, 2x 2 mm ... 30 mm, materiaal: PP (kern), materiaal: TPE-SEBS (extern materiaal), kleur: zwart, lengte: 154 mm, breedte: 56 mm, hoogte: 20 mm
Productdetails
Uw voordelen
De wanduitsparingen van de heavy-duty connectoren grootte B24 kunnen worden toegepast.