MH-25-MULTI-65-PV-BK - Kabeldoorvoerplaten
1424582

Kabeldoorvoerplaten, aantal kabels: 25, kabelbuitendiameter: 3x 3 mm ... 6 mm, 9x 3 mm ... 7 mm, 8x 6 mm ... 9 mm, 4x 6 mm ... 12 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, materiaal: PP (kern), materiaal: TPE-SEBS (extern materiaal), kleur: zwart, lengte: 154 mm, breedte: 56 mm, hoogte: 20 mm

Productdetails









Uw voordelen

De wanduitsparingen van de heavy-duty connectoren grootte B24 kunnen worden toegepast.