UL Recognized
Toelatings-ID: E468743Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |
Contactblok, aantal polen: 6, vermogenscontacten: 6, stuurcontacten: 0, Bus, Push-in aansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |