cULus Recognized
Toelatings-ID: E468743Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 30 A | - 10 |
Contactblok, aantal polen: 4, vermogenscontacten: 4, stuurcontacten: 0, Bus, Push-in aansluiting, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, toepassing: vermogen
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 30 A | - 10 |