NBC-M12MSX/20,0-94F/M12MSX - Netwerkkabel
1421858

Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: X / IP67, op connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: X / IP67, kabellengte: 20 m

Productdetails









Compatibele producten