NBC-M12MSX/15,0-94F/R4AC - Netwerkkabel
1421855

Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: X / IP67, op connector recht RJ45, polarisatie: X / IP20, kabellengte: 15 m

Productdetails









Compatibele producten