NBC-M12MSD/ 3,5-93E/M12MSD
-
Netwerkkabel
1421446
Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: D / IP67, op connector recht M12, polarisatie: D / IP67, kabellengte: 3,5 m
Productdetails
Algemeen | Andere producten met een variabel kabeltype en een variabele kabellengte vindt u in het gedeelte Toebehoren |
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Standaard |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Aansluiting 1 | |
Maatschets |
Poolschema steker M12, 4-polig, D-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde
|
uitvoering | M12 connector, recht, 4-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: D |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Afscherming | Advanced Shielding Technology |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
steekcycli | ≥ 100 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
materiaal Contact | CuSn |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PA 6.6 |
materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal Afdichting | FKM |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
normcode | M12-connector |
normen / bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Aansluiting 2 | |
Maatschets |
Poolschema steker M12, 4-polig, D-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde
|
uitvoering | M12 connector, recht, 4-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: D |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Afscherming | Advanced Shielding Technology |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
steekcycli | ≥ 100 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
materiaal Contact | CuSn |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PA 6.6 |
materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal Afdichting | FKM |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
normcode | M12-connector |
normen / bepalingen | IEC 61076-2-101 |
kabellengte | 3,5 m |
Ethernet flexibel CAT5, 2-parig [93E] | |
Maatschets |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet flexibel CAT5, 2-parig [93E] |
Aderopbouw | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 2x 2x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 0,95 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje-oranje, wit/groen-groen |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 2 aderparen met 2 x opvulling naar de kern |
optische schermafdekking | 70 % |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 280,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 51 mm |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
conform UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1) | |
UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2) | |
oliebestendigheid | volgens IEC 60811-404 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1421446 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CJI |
Productcode | AF1CJI |
GTIN | 4055626263274 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 182,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 180 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - Netwerkkabel 1408700
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Netwerkkabel 1408692
-
NBC-M12MSD-M12FRD/.../... - Netwerkkabel 1408684
-
NBC-M12MRD-M12MRD/.../... - Netwerkkabel 1408699
-
NBC-M12MRD-M12FSD/.../... - Netwerkkabel 1408691
-
NBC-M12MRD-M12FRD/.../... - Netwerkkabel 1408683
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Afsluitkap 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip 1558988
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar