VS-PPC/PL-OE-93K-LI/5,0
-
Bussysteemkabel
1419175
Sercos III-kabel, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 3020 (verkeersrood), RJ45-steker/IP67 push-pull, kunststof en vrij kabeluiteinde, lengte: 5 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
sensortype | Sercos |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
buitenmantel, materiaal | PVC |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
Aansluiting 1 | |
Maatschets |
Poolschema steker RJ45
|
uitvoering | RJ45 connector, recht, 4-polig, push-pull |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
steekcycli | ≥ 500 |
vervuilingsgraad | 2 |
materiaal Contact | CuSn |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PC |
materiaal Behuizing | Kunststof |
Kleur (Behuizing) | zwart |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
beschermklasse | IP67 |
IP65 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Aansluiting 2 | |
uitvoering | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 5,00 m |
Sercos III [93K] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 68 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Sercos III [93K] |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | ca. 1,55 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | verkeersrood RAL 3020 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
compleet getwist | stergroepering |
max. aderweerstand | ≤ 120 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 Hz) |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | 600 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 7 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 20 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 46 mm |
vlambestendigheid | volgens UL 1685 (CSA FT 4) |
oliebestendigheid | beperkt oliebestendig |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1419175 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ABNABA |
Productcode | ABNABA |
GTIN | 4046356541206 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 373,434 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 373,434 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) | |
SCIP | b84baa4c-b091-42cd-8fe3-2993b025a967 |
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar