VS-IP20-OE-93G-LI/2,0
-
Bussysteemkabel
1419149
Geconfectioneerde EtherCAT-kabel, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), RJ45-steker/IP20, 4-polig en vrij kabeluiteinde, lengte: 2 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
toepassing | Standaard |
sensortype | EtherCAT® |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 1 |
statusindicatie | nee |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 1000 |
steekkracht per signaalcontact | 50,00 N |
trekkracht per signaalcontact | 30 N |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
buitenmantel, materiaal | PVC |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Afgeschermd | ja |
kleur isolatiemateriaal | zwart |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 2,00 m |
PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] | |
Maatschets |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,1 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
compleet getwist | stergroepering |
optische schermafdekking | 85 % |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 600 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
vlambestendigheid | UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2) | |
oliebestendigheid | OIL RES volgens UL 2256 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-10 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
IP20 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 60 °C (kabel, vaste montage) |
-10 °C ... 60 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1419149 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ABNABA |
Productcode | ABNABA |
GTIN | 4046356540735 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 146,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 138,992 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar