High density-contact voor D-SUB-contactblokken
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22
-
D-SUB-crimpcontact
1418790
D-SUB-crimpcontact, Bus, gedraaid, nominale stroom: 3 A, aansluitdoorsnede: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 28...22 , materiaal contact: Metaal
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Hoge kwaliteit
Diverse aansluitingen voor elke toepassing
Gedraaid contact