CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB-krimpcontact
1418786

D-SUB-krimpcontact, serie: HC-M-DSUB-C, Stift, gedraaid, contactdiameter: 1 mm, nominale stroom: 5 A, aansluitdoorsnede: 0,2 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 24...20 , materiaal contact: Metaal

Productdetails








Uw voordelen

Hoge kwaliteit
Diverse aansluitingen voor elke toepassing
Gedraaid contact