CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB-crimpcontact
1418784

D-SUB-crimpcontact, serie: HC-M-DSUB-C, Stift, gedraaid, contactdiameter: 1 mm, nominale stroom: 5 A, aansluitdoorsnede: 0,08 mm2 ... 0,12 mm2, AWG 28...24 , materiaal contact: Metaal

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Hoge kwaliteit
Diverse aansluitingen voor elke toepassing
Gedraaid contact