VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3
-
Patchkabels
1418413
Patchkabels, beschermklasse: IP20, kabellengte: 0,3 m, aantal polen: 4, 100 Mbit/s, materiaal: PA 6.6, kabelaansluiting: recht, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, groen RAL 6018
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
toepassing | Standaard |
sensortype | PROFINET |
aantal polen | 4 |
stekerbeeld | RJ45 8(4) |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 1 |
statusindicatie | nee |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
Nominale stroom | 1,75 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 750 |
steekkracht per signaalcontact | 50,00 N |
trekkracht per signaalcontact | 30 N |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Afgeschermd | ja |
kleur isolatiemateriaal | zwart |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Afgeschermd | ja |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
kabellengte | 0,30 m |
PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] | |
Maatschets |
|
Opmerking | minimale buigradius 4 x d |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFINET PVC soepel CAT5 [93B] |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | ca. 1,5 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 1 ... 100 MHz) |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 60 mm |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C |
-25 °C ... 80 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
IP20 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (stift) | -25 °C ... 80 °C |
Artikelnummer | 1418413 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNABA |
Productcode | ABNABA |
GTIN | 4046356534406 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 48 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 38,746 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar