NBC-M12MRD/15,0-93P/R4AQ
-
Netwerkkabel
1417986
Netwerkkabel, Ethernet CAT5 CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PVC, waterblauw RAL 5021, connector haaks M12, polarisatie: D / IP67, op connector recht RJ45 push-pull / IP67, kabellengte: 15 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 4 |
Aantal steekplAatsen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | D |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 3 |
bussysteem | Ethernet |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector haaks M12 / IP67 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | D (data) |
kleur isolatiemateriaal | zwart |
materiaal | CuZn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PA (Contactblok) | |
TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
steekcycli | ≥ 100 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
beschermklasse | IP67 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 push-pull / IP67 |
aantal polen | 4 (8) |
Type vergrendeling | push-pull |
kleur isolatiemateriaal | zwart |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PC (Contactblok) | |
PA GF (Behuizing) | |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP67 |
kabellengte | 15 m |
Ethernet [93P] | |
UL AWM Style | 2654 (90 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet [93P] |
Aderopbouw | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
signaal-looptijd | 0,4 ns/m |
signaalsnelheid | 0,6 c |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 2x 2x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 0,98 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje-oranje, wit/groen-groen |
wanddikte buitenmantel | ≥ 1,00 mm |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
compleet getwist | 2 aderparen met 2 x opvulling naar de kern |
optische schermafdekking | 85 % |
max. aderweerstand | ≤ 140 Ω/km |
isolatieweerstand | > 5 GΩ*km |
Impedantie | 100 Ω ±5 % (bij 100 MHz) |
bedrijfscapaciteit | < 56 nF |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
≤ 450 V DC | |
Testspanning ader/ader | 2500 V DC |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 25 mm |
Trekvastheid | ≤ 40 N |
schermdemping | 32,00 dB (tot 100 MHz) |
vlambestendigheid | volgens VW-1 |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | bestand tegen reinigings- en desinfectiemiddelen (volgens ECOLAB F&E/P3-E nr. 40-1) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (M12-connector) |
-25 °C ... 60 °C (kabel, vaste montage) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -5 °C ... 50 °C (kabel, flexibele montage) |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1417986 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 15 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CJI |
Productcode | AF1CJI |
GTIN | 4055626200613 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 760,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 760,8 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar