SAC-3P- 3,0-PUR/M 8SIFS AE - Sensor-/actorkabel
1417698

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M8 Snap-in, polarisatie: A, kabellengte: 3 m, met adereindhulzen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met snap-in-snelvergrendeling
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel