UL Listed
Toelatings-ID: E468743Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
cUL Listed
Toelatings-ID: E468743Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: T, op Busconnector recht M12, polarisatie: T, kabellengte: 5 m, voor gelijkstroom tot 12 A/63 V
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |