VS-08-M12MR-10G-P SCO - Dataconnector
1417443

Dataconnector, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, afgeschermd, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: X, Piercecon®-snelaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen