VS-08-NP-RJ45-BU
-
RJ45-connectoren
1416952
RJ45-connectoren, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Crimpaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 24, kabelaansluiting: recht, Ethernet
Productdetails
Producttype | Dataconnector (aan kabelzijde) |
bouwvorm | RJ45 |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
stekerbeeld | RJ45 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
kabeluitgang | recht |
Posities/contacten | 8P8C |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
Nominale stroom | 2 A |
Contactweerstand | < 20 mΩ (contact) |
< 100 mΩ (afscherming) | |
frequentiebereik | 100 MHz |
isolatieweerstand | > 500 MΩ |
nominale stroom IN | 2 A |
overgangsweerstand per contactpaar | < 20 Ω |
overgangsweerstand | > 10 mΩ (draad - IDC) |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
overdrachtssnelheid | 1 GBit/s |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | Crimpaansluiting |
aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 24 (massief) |
26 ... 24 (flexibel) | |
aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 0,22 mm² (massief) |
0,14 mm² ... 0,22 mm² (flexibel) | |
aansluiting overeenkomstig norm | volgens IEC 60603-7-1 |
Hoek kabelaansluiting | 180 |
Breedte | 11,7 mm |
Hoogte | 7,9 mm |
lengte | 21,5 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
materiaal behuizing | Kunststof |
materiaal contact | fosfor brons |
materiaal contactoppervlak | Au |
materiaal contactblok | PC |
materiaal vergrendelingsbeugel | PC |
Materiaal wartel | PA |
kabelbuitendiameter | 5,6 mm ... 5,6 mm |
aderdiameter incl. isolatie | 0,9 mm |
aderdiameter inclusief isolatie | 0,9 mm |
aderdoorsnede | 0,14 mm² |
Testspanning ader/ader | 1000 V |
Testspanning ader/ader-afscherming | 1500,00 V |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 750 |
steekkracht per signaalcontact | < 20,00 N |
trekkracht per signaalcontact | < 20 N |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
montagetechniek | Crimpaansluiting |
Artikelnummer | 1416952 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | ABNAAG |
Productcode | ABNAAG |
GTIN | 4046356498418 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,55 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,3 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
Geoptimaliseerd voor een uitgebreid temperatuurbereik tot 85 °C
Eenvoudige montage met een crimpgereedschap
De omknikbeveiliging van de vergrendelingshaak verhindert beschadigingen en zorgt voor een storingsvrije gegevensoverdracht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar