VS-OE-OE-94D-100,0
-
Datakabel
1416334
per meter, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), afgeschermd, PVC (versterkt) UV-bestendig, zwart RAL 9005, 8-draads (4x2xAWG26/7, SF/UTP), kleur losse ader: wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin, kabellengte: 100 m
Productdetails
Producttype | Datakabel per meter |
toepassing | Standaard |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5, 1 Gbit/s |
kabellengte | 100 m |
Ethernet [94D] | |
Maatschets |
|
UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet [94D] |
Aderopbouw | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
signaalsnelheid | 0,6 c |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 0,98 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC (versterkt) UV-bestendig |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
wanddikte buitenmantel | 0,80 mm |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 4 aderparen in de lengte getwist |
optische schermafdekking | 85 % |
max. aderweerstand | < 140 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 4 ... 100 MHz) |
kabelcapaciteit | < 56 nF/km |
nominale spanning kabel | 72 V DC |
300 V AC | |
Testspanning ader/ader | 2500 V DC (2 s) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2500,00 V DC (2 s) |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 60 mm |
Trekvastheid | 80 N |
vlambestendigheid | volgens VW-1 |
oliebestendigheid | volgens IEC 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
Artikelnummer | 1416334 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1LFA |
Productcode | AF1LFA |
GTIN | 4046356474559 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5.102 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5.071 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 44,61 kg CO2e |
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar