VS-PPC/ME-OE-94F-LI/5,0
-
Netwerkkabel
1415351
Geconfectioneerde Ethernet-kabel, CAT6, afgeschermd, 4 getwiste aderparen, AWG 26 soepel (7-draads), RAL 5021 (waterblauw), RJ45-steker/IP67 metalen push-pull-behuizing en vrij kabeluiteinde, Line, lengte: 5 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
overdrachtssnelheid | 1 GBit/s |
Impedantie | 100 Ω |
buitenmantel, materiaal | PUR |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
Aansluiting 1 | |
Maatschets |
Poolschema steker RJ45
|
uitvoering | RJ45 connector, recht, 8-polig, push-pull |
aantal polen | 8 |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbit/s |
steekcycli | ≥ 750 |
materiaal Contact | CuSn |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PC |
materiaal Behuizing | PA-GF |
Kleur (Behuizing) | zilverkleurig |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
beschermklasse | IP67 |
IP65 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Aansluiting 2 | |
uitvoering | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 5,00 m |
Ethernet 10 Gbit [94F] | |
Maatschets |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet 10 Gbit [94F] |
Aderopbouw | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 4 aderparen tot kern getwist |
optische schermafdekking | 70 % |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 51 mm |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
conform UN ECE-R 118.03 | |
volgens CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
oliebestendigheid | conform DIN EN 60811-404 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (kabel, vaste montage) |
-10 °C ... 50 °C (kabel, flexibele montage) |
normen/bepalingen | IEC PAS 61076-3-117 |
Artikelnummer | 1415351 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ABNABF |
Productcode | ABNABF |
GTIN | 4046356474870 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 292,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 288,806 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
SCIP | c495383e-a702-4a5a-a52c-68068e033bb5 |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar