MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK
-
Kabeldoorvoerplaten
1415237
Kabeldoorvoerplaten, aantal kabels: 27, kabelbuitendiameter: 4x 5 mm ... 7 mm, 4x 8 mm ... 12 mm, 13x 10 mm ... 14 mm, 4x 14 mm ... 20 mm, 2x 20 mm ... 26 mm, materiaal: verzinkt staalplaat (kern), materiaal: TPE-SEBS (extern materiaal), kleur: zwart, lengte: 222 mm, breedte: 92 mm, hoogte: 29,5 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Oliebestendig volgens UL 157