MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - Kabeldoorvoerplaten
1415234

Kabeldoorvoerplaten, aantal kabels: 7, kabelbuitendiameter: 1x 30 mm ... 60 mm, 4x 10 mm ... 14 mm, 2x 24 mm ... 54 mm, materiaal: verzinkt staalplaat (kern), materiaal: TPE-SEBS (extern materiaal), kleur: lichtgrijs, lengte: 222 mm, breedte: 92 mm, hoogte: 43 mm

Productdetails