G-ESISEC-M50-L68L-NEPDS-S - Kabelwartel
1415169

Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: Ex, kabeldiameter 21 mm ... 35 mm, afscherming: ja, aansluitschroefdraad: M50 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Stofbescherming tijdens opslag en transport door toepassing van een stofkap.
Weersbestendig afdichtingsmateriaal
Halogeenvrij