G-ESISEC-M20-S68N-NEPDS-S - Kabelwartel
1415163

Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: Ex, kabeldiameter 6 mm ... 13 mm, afscherming: ja, aansluitschroefdraad: M20 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Stofbescherming tijdens opslag en transport door toepassing van een stofkap.
Weersbestendig afdichtingsmateriaal
Halogeenvrij