QPD H 3PE1,5 4X4-9 BK - H-verdeler
1414715

H-verdeler, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, zwart, met vier QUICKON-moeren, polarisatie: Polarisatieprofiel, kabelbuitendiameter: 5 mm ... 7 mm en 7 mm ... 9,5 mm, met één blindstop

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Flexibel en compact - door de interne verbinding van de aansluitingen kunnen de H- en T-verdelers voor het aftakken van stamkabels of als sterverdeler worden gebruikt