QPD P 2PE1,5 4-9 BK - Connector
1414705

Connector, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, zwart, met QUICKON-moer, polarisatie: Polarisatieprofiel, kabelbuitendiameter: 5 mm ... 7 mm en 7 mm ... 9,5 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Servicevriendelijk - dankzij de connectoren kunnen apparaten snel worden verwisseld en dankzij de voorgeconfectioneerde kabels is de inbedrijfstelling vereenvoudigd