QPD C 2PE1,5 2X4-9 BK - Kabelverbinders
1414700

Kabelverbinders, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, zwart, met twee QUICKON-moeren, polarisatie: Polarisatieprofiel, kabelbuitendiameter: 5 mm ... 7 mm en 7 mm ... 9,5 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Eenvoudig en veilig - met de kabelverbinders kunnen kabels snel worden gerepareerd of verlengd, in combinatie met connectoren ook te gebruiken als koppelverbinding