QPD W 2PE1,5 M20 FC BK - Wanddoorvoer
1414692

Wanddoorvoer, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting (Voor vlakstekerhulzen volgens DIN 46247-2), aantal polen: 2+PE, M20, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, zwart, zonder QUICKON-moer, polarisatie: Polarisatieprofiel, 1,5 mm2

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Efficiënt - bij de toepassing van wanddoorvoeren hoeven de apparaten voor het aansluiten van de kabels niet meer te worden geopend