QPD W 3PE1,5 8-13 M20 FC BK - Wanddoorvoer
1414680

Wanddoorvoer, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting (Voor vlakstekerhulzen volgens DIN 46247-2)/ IDC-aansluiting, aantal polen: 3+PE, M20, Stift, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, zwart, met QUICKON-moer, polarisatie: Polarisatieprofiel, kabelbuitendiameter: 10 mm ... 13 mm, 1,5 mm2

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Efficiënt - bij de toepassing van wanddoorvoeren hoeven de apparaten voor het aansluiten van de kabels niet meer te worden geopend