CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |
Minidoorgangsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw
Producttype | Miniklem |
Aantal Aansluitingen | 4 |
Aantal rijen | 2 |
potentialen | 2 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 2,5 mm² |
1e en 2e etage | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Striplengte | 7 mm |
teststift | A3 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
doorsnede met inlegbrug massief | 2,5 mm² |
doorsnede met inlegbrug soepel | 2,5 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominale stroom | 24 A |
belastingsstroom maximaal | 24 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
nominale spanning | 500 V |
nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
Nominale gegevens (ATEX/IECEx) | |
Codering | II 2 G Ex eb IIC Gb |
gebruikstemperatuurbereik | -50 °C ... 110 °C |
Ex-gecertificeerde toebehoren | 1413052 D-MBKKB 2,5 |
1413065 DP-MBKKB 2,5 | |
1205053 SZS 0,6X3,5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
1401637 E/MBK | |
overzicht bruggen | vaste brug / FBRNI 2-5 N / 3000175 |
vaste brug / FBRNI 3-5 N / 3000162 | |
vaste brug / FBRNI 4-5 N / 3000159 | |
vaste brug / FBRNI 5-5 N / 3000146 | |
vaste brug / FBRNI 6-5 N / 3000133 | |
vaste brug / FBRNI 7-5 N / 3000230 | |
vaste brug / FBRNI 8-5 N / 3000243 | |
vaste brug / FBRNI 9-5 N / 3000298 | |
vaste brug / FBRNI 10-5 N / 2770639 | |
vaste brug / FBRNI 20-5 N / 3000609 | |
bruggegevens | 19 A / 2,5 mm² |
temperatuurverhoging Ex | 40 K (21 A / 2,5 mm²) |
bij overbrugging met brug | 275 V |
Nominale isolatiespanning | 250 V |
uitgang | (permanent) |
Etage Ex Algemeen | |
Nominale spanning | 275 V |
Nominale stroom | 21 A |
belastingsstroom maximaal | 26 A |
aansluitgegevens Ex Algemeen | |
Aandraaimomentbereik | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
nominale doorsnede | 2,5 mm² |
nominale doorsnede AWG | 14 |
Aansluitvermogen vast | 0,2 mm² ... 4 mm² |
aansluitvermogen AWG | 24 ... 12 |
Aansluitvermogen flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aansluitvermogen AWG | 24 ... 14 |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede AWG massief | 24 ... 16 |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede AWG flexibel | 24 ... 16 |
uitgang | (permanent) |
Etage Ex 1e etage | |
Contactweerstand | 0,5 mΩ |
uitgang | (permanent) |
Etage Ex 2e etage | |
Contactweerstand | 0,4 mΩ |
Breedte | 5,2 mm |
breedte van de eindplaat | 2,5 mm |
Hoogte | 62 mm |
Diepte op NS 15 | 47,5 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 48 mm |
Diepte op NS 35/15 | 55,5 mm |
Kleur | blauw (RAL 5015) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -40 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 7,3 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 2,5 mm² | 0,3 kA |
0,3 kA | |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35/NS 15 |
gewenste waarde testvermogen | 1 N |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 (+/- 2) U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 0,25 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 15 |
NS 35/7,5 | |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 1414077 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE1264 |
Productcode | BE1264 |
GTIN | 4017918021320 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,505 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10,379 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS-13.0 | 27250102 |
ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 124c78f6-f13c-4183-ac2f-ded0d5a52f93 |